assemblage de câbles GST18I3K1BS 25H 30RT03
Artikelnr. 92.238.3060.5
gesis® CLASSIC câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Eca, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact rouge saumon
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
données commerciales
numéro d'article | 92.238.3060.5 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST18I3K1BS 25H 30RT03 |
EAN | 4015573856363 |
unité de commande | 15 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 6930 g |
poids net pièce unique | 418,2 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 15 pièce(s) |