22659

assemblage de câbles GST18I3K1-S 25H 50RT03

Artikelnr. 92.238.5064.5

gesis® CLASSIC câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Eca, longueur totale 5 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact rouge saumon

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

données commerciales

numéro d'article92.238.5064.5
description de l'article assemblage de câbles GST18I3K1-S 25H 50RT03
EAN4015573856745
unité de commande10 pièce(s)
pays d'origineDE
numéro de tarif douanier85444290

dimensions de l’emballage

longueur emballée393 mm
largeur emballée343 mm
hauteur emballée198 mm
poids brut emballé8540 g
poids net pièce unique813,5 g
volume emballé26690 ccm
conditionnement carton
quantité d'emballages10 pièce(s)
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
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland