Cable de conexión GST18I3K1-S 25H 10RT03
Artikelnr. 92.238.1064.5
gesis® CLASSIC Cable de conexión, Macho - terminal libre, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Rosa salmón
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Datos comerciales
Número de pieza | 92.238.1064.5 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST18I3K1-S 25H 10RT03 |
EAN | 4015573856042 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 7660 g |
Peso neto de una pieza | 137,198 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |