Gotowe przewody GST15I2KS-S 15HW 20PB01
Numer produktu 91.222.2064.9
gesis® MINI Przewód połączeniowy, Gniazdo-wolny koniec, Liczba pól 2, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 6 A, Typ przewodów H05Z1Z1-F, Klasa palności Eca, Długość całkowita 2 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 1,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Pastelowy niebieski
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 91.222.2064.9 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody GST15I2KS-S 15HW 20PB01 |
EAN | 4015573925243 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 393 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 343 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 7850 g |
Waga netto pojedynczej części | 147,5 g |
Objętość opakowania | 26690 ccm |
sposób pakowania | tektura |
50 sztuk |