assemblage de câbles GST15I2KS-S 15HW 20PB01
Numéro d'article 91.222.2064.9
gesis® MINI câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V, courant nominal 6 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Eca, longueur totale 2 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu pastel
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 91.222.2064.9 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST15I2KS-S 15HW 20PB01 |
EAN | 4015573925243 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 393 mm |
---|---|
largeur emballée | 343 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 7850 g |
poids net pièce unique | 147,5 g |
volume emballé | 26690 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |