Gotowe przewody BST14I2KF-S 50Z 05PB02
Numer produktu 94.425.0594.9
gesis® NV Przewód połączeniowy, Gniazdo-wolny koniec, Liczba pól 2, Napięcie znamionowe 50 V, Prąd znamionowy 3 A, Typ przewodów L03Z1Z1-U, Klasa palności Eca, Długość całkowita 0,5 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 0,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Pastelowy niebieski
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 94.425.0594.9 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody BST14I2KF-S 50Z 05PB02 |
EAN | 4049088096822 |
Jednostka opakowania | 250 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 5165 g |
Waga netto pojedynczej części | 20,25 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
250 sztuk |