Cable de conexión BST14I2KF-S 50Z 05PB02
Número de artículo 94.425.0594.9
gesis® NV Cable de conexión, Macho - terminal libre, número de polos 2, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, tipo de cable L03Z1Z1-U, certificación cpr Eca, longitud total 0,5 m, sección nominal 0,5 mm², color de codificación Azul pastel
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 94.425.0594.9 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión BST14I2KF-S 50Z 05PB02 |
EAN | 4049088096822 |
Unidad de embalaje | 250 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 5165 g |
Peso neto de una pieza | 20,25 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 250 pieza(s) |