多孔适配器设置 BAS GAESNLB24 4,0 50
物料号 71.940.2453.4
多极适配器revosBASIC500v/16A,带基座,螺钉连接,24极+接地,短型设计,母头,左边接地,单锁杆
可应要求提供!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 71.940.2453.4 |
---|---|
文章描述 | 多孔适配器设置 BAS GAESNLB24 4,0 50 |
EAN | 4015573411692 |
订货单位 | 10 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85366990 |
包装尺寸
包装长度 | 343 mm |
---|---|
包装宽度 | 204 mm |
高度包装 | 165 mm |
包装毛重 | 4431 g |
单件净重 | 423,2 g |
容积包装 | 11546 ccm |
包装 | |
10 一片 |