19719

Apparatstik RST20I5S S1 M90VA TB0

Vare nummer 96.054.6053.6

RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° han med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm² Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

96.054.6053.6
Apparatstik RST20I5S S1 M90VA TB0
EAN4015573878532
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

398 mm
302 mm
198 mm
5600 g
49 g
23799 ccm
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others