Apparatstik RST20I3S S1 M91VL BR0
Vare nummer 96.034.6251.4
RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 90° han med skrue tilslutning. 50V/20A 6mm² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
Tilgængelig på forespørgsel!
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Array
96.034.6251.4 | |
Apparatstik RST20I3S S1 M91VL BR0 | |
EAN | 4015573954915 |
Ordre enhed | 100 St |
DE | |
85369010 |
Emballagens dimensioner
398 mm | |
302 mm | |
198 mm | |
3095 g | |
30,1 g | |
23799 ccm | |
pap | |
100 St |