Connettore da pannello RST20I3S B1 M91 BL0
Codice del prodotto 96.033.6253.9
RST® CLASSIC Connettore da pannello, Modular, angled 90°, M25, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Blu chiaro
Prezzo
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 96.033.6253.9 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello RST20I3S B1 M91 BL0 |
EAN | 4015573982819 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 3375 g |
Peso netto parte singola | 32,9 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |