20093

Apparatstik GST18I5F S2 R V WS

Vare nummer 92.052.9658.0

GST18I5 5-pol Apparat stik fjeder 250/400V/20A han 0,5-2,5mm² hvid

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

92.052.9658.0
Apparatstik GST18I5F S2 R V WS
EAN4015573399747
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

204 mm
178 mm
175 mm
2756,3 g
25,324 g
6355 ccm
pap
100 St

Eldas Number

157861538
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others