19956

Conector de empotrar GST18I5F S2 R V SW

Número de artículo 92.052.9658.1

gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Cepo, Grosor de la carcasa: 0.5 - 1.5 mm, número de polos 5, tipo macho, tipo de conexión conexión directa, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Negro

Precio

Stock

Unidad de Embalaje
pieza(s)


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

Datos comerciales

Número de pieza92.052.9658.1
Descripción de los artículos Conector de empotrar GST18I5F S2 R V SW
EAN4015573399754
Unidad de embalaje100 pieza(s)
País de origenDE
Número del arancel aduanero85366990

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada204 mm
Anchura embalada178 mm
Altura embalada175 mm
Peso bruto embalado2735 g
Peso neto de una pieza26,5 g
Volumen de la caja de cartón6355 ccm
Empaquetado cartón
Unidad de embalaje100 pieza(s)

Eldas Number

157861528
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
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others