Device connector GST18I5F B2 R V SW
Numer produktu 92.051.9658.1
gesis® CLASSIC Device connector, Wpinane, Housing material thickness: 0.5 - 1.5 mm, Liczba pól 5, Wykonanie Magistrala, Typ połączenia połaczenie dociskane, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.051.9658.1 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector GST18I5F B2 R V SW |
EAN | 4015573399730 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 204 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 178 mm |
Wysokość opakowania | 175 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 2620 g |
Waga netto pojedynczej części | 25,55 g |
Objętość opakowania | 6355 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |
Eldas Number
157861508