Device connector GST18I3F S2 R V RT03
Numer produktu 92.032.8558.0
gesis® CLASSIC Device connector, Wpinane, Housing material thickness: 0.5 - 1.5 mm, Liczba pól 3, Wykonanie Wtyk, Typ połączenia połaczenie dociskane, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 20 A, Kolor kodowania/ moduł styków Salmon pink
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.032.8558.0 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector GST18I3F S2 R V RT03 |
EAN | 4015573692039 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 205 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 180 mm |
Wysokość opakowania | 125 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1685 g |
Waga netto pojedynczej części | 16,7 g |
Objętość opakowania | 4612,5 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |