Connettore da pannello GST18I3F S2 R V RT03
Codice del prodotto 92.032.8558.0
gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Snap-in, Housing material thickness: 0.5 - 1.5 mm, Numero di poli 3, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Rosa salmone
Prezzo
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 92.032.8558.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello GST18I3F S2 R V RT03 |
EAN | 4015573692039 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 205 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 180 mm |
Altezza imballata | 125 mm |
Peso lordo imballato | 1685 g |
Peso netto parte singola | 16,7 g |
Volume confezionato | 4612,5 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |