与安全相关的电路装置 监测设备 SNE4004KV-C 3S DC 24V
物料号 R1.188.2440.0
输出扩展单元,4路启动电流通道,3路信号输出,切断延时时间缓冲,3s,DC 24 V,插拔式弹簧端子
没有了!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | R1.188.2440.0 |
---|---|
文章描述 | 与安全相关的电路装置 监测设备 SNE4004KV-C 3S DC 24V |
EAN | 4046521301253 |
订货单位 | 1 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85364190 |
包装尺寸
包装长度 | 167 mm |
---|---|
包装宽度 | 142 mm |
高度包装 | 32 mm |
包装毛重 | 220 g |
单件净重 | 200 g |
容积包装 | 758 ccm |
包装 | |
1 一片 |