Urządzenie dla monitorowania obwodów bezpieczeństwa SNE4004KV-C 3S DC 24V
Numer produktu R1.188.2440.0
Pozycja nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | R1.188.2440.0 |
---|---|
Opis artykułu | Urządzenie dla monitorowania obwodów bezpieczeństwa SNE4004KV-C 3S DC 24V |
EAN | 4046521301253 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85364190 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 167 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 142 mm |
Wysokość opakowania | 32 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 220 g |
Waga netto pojedynczej części | 200 g |
Objętość opakowania | 758 ccm |
sposób pakowania | tektura |
1 sztuk |