D-Sub外罩 IT GOSL 3 M20 0,5 4 AU
物料号 Z7.415.1035.0
D-Sub连接器,15极,规格6,公头
可应要求提供!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | Z7.415.1035.0 |
---|---|
文章描述 | D-Sub外罩 IT GOSL 3 M20 0,5 4 AU |
EAN | 4015573639614 |
订货单位 | 10 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85366990 |
包装尺寸
包装长度 | 251 mm |
---|---|
包装宽度 | 175 mm |
高度包装 | 69 mm |
包装毛重 | 1720 g |
单件净重 | 140,2 g |
容积包装 | 3031 ccm |
包装 | |
10 一片 |