Capota D-Sub IT GOSL 3 M20 0,5 4 AU
Número de artículo Z7.415.1035.0
¡Disponible previa petición!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | Z7.415.1035.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Capota D-Sub IT GOSL 3 M20 0,5 4 AU |
EAN | 4015573639614 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 251 mm |
---|---|
Anchura embalada | 175 mm |
Altura embalada | 69 mm |
Peso bruto embalado | 1720 g |
Peso neto de una pieza | 140,2 g |
Volumen de la caja de cartón | 3031 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |