Gehäuseoberteil mit D-Sub IT GOSL 3 M20 0,5 4 AU
Artikelnr. Z7.415.1035.0
15-polige D-Sub Steckverbindung mit Gehäuseoberteil, Baugröße 6
Auf Anfrage lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z7.415.1035.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil mit D-Sub IT GOSL 3 M20 0,5 4 AU |
EAN | 4015573639614 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 251 mm |
---|---|
Breite verpackt | 175 mm |
Höhe verpackt | 69 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1720 g |
Nettogewicht Einzelteil | 140,2 g |
Volumen verpackt | 3031 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |