Element rozszerzający dla podstawowych aplikacji bezpieczeństwa SNE4028S-C AC DC 24V
Numer produktu R1.188.3540.0
Pozycja nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | R1.188.3540.0 |
---|---|
Opis artykułu | Element rozszerzający dla podstawowych aplikacji bezpieczeństwa SNE4028S-C AC DC 24V |
EAN | 4049088074868 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85364190 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 167 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 142 mm |
Wysokość opakowania | 55 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 405 g |
Waga netto pojedynczej części | 399,24 g |
Objętość opakowania | 1305 ccm |
sposób pakowania | tektura |
1 sztuk |