Dispositivo de expansión para módulos básicos en aplicaciones de seguridad SNE4028S-C AC DC 24V
Número de artículo R1.188.3540.0
¡Ya no está disponible!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | R1.188.3540.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Dispositivo de expansión para módulos básicos en aplicaciones de seguridad SNE4028S-C AC DC 24V |
EAN | 4049088074868 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85364190 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 167 mm |
---|---|
Anchura embalada | 142 mm |
Altura embalada | 55 mm |
Peso bruto embalado | 405 g |
Peso neto de una pieza | 399,24 g |
Volumen de la caja de cartón | 1305 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |