Modulo di espansione per moduli base nelle applicazioni di sicurezza SNE4012K-A DC 24V
Codice del prodotto R1.188.3910.0
Modulò di espansione contatti, 2 linee di comando, 1 contatto di segnalazione, 24 Vcc, morsetti a vite estraibili
Non più disponibile!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | R1.188.3910.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Modulo di espansione per moduli base nelle applicazioni di sicurezza SNE4012K-A DC 24V |
EAN | 4049088166174 |
Quantità per ordine | 1 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85364190 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 126 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 102 mm |
Altezza imballata | 32 mm |
Peso lordo imballato | 195 g |
Peso netto parte singola | 192,17 g |
Volume confezionato | 411 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |