dispositif de détente pour les appareils de base dans les applications de sécurité SNE4012K-A DC 24V
Numéro d'article R1.188.3910.0
Relais pour extensions de contacts, 2 sorties de courant sécurisées, 1 sortie de signalisation, 24 V c.c., connecteur à vis enfichable
plus disponible !
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | R1.188.3910.0 |
---|---|
description de l'article | dispositif de détente pour les appareils de base dans les applications de sécurité SNE4012K-A DC 24V |
EAN | 4049088166174 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85364190 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 126 mm |
---|---|
largeur emballée | 102 mm |
hauteur emballée | 32 mm |
poids brut emballé | 195 g |
poids net pièce unique | 192,17 g |
volume emballé | 411 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |