jeu d'embouts gesis Flex
Numéro d'article 99.061.9999.9
Système gesis® FLEX - Les capots servent à fermer les appareils gesis® FLEX sur les côtés gauche et droit. Ils sont inclus avec les modules de base. Si par exemple, un boîtier gesis® FLEX est utilisé seul ou via le module d'alimentation, nous recommandons l'utilisation des capots de protection.
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 99.061.9999.9 |
---|---|
description de l'article | jeu d'embouts gesis Flex |
EAN | 4049088253683 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 0 mm |
---|---|
largeur emballée | 0 mm |
hauteur emballée | 0 mm |
poids brut emballé | 0 g |
poids net pièce unique | 56,033 g |
volume emballé | 0 ccm |
quantité d'emballages | 0 pièce(s) |
Eldas Number
405990169