Endkappen Set gesis Flex
Artikelnr. 99.061.9999.9
System gesis® FLEX - Die Abdeckungen dienen dem links und rechts seitigem Abschluss von gesis® FLEX Geräten oder Geräteanordnungen. Sie sind bei Basismodulen beigelegt. Sollte z.B. ein gesis® FLEX Gehäuse alleine oder nur mittels Feed In Modul betrieben werden, wird der Einsatz der Abdeckkappen empfohlen.
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.061.9999.9 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Endkappen Set gesis Flex |
EAN | 4049088253683 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 56,033 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |
Eldas Nummer
405990169