20583

Rækkeklemme WK 4 / U BL / V0

Vare nummer 57.504.0055.6

Rækkeklemme skrue 6/0,5-6mm² WK 4/U/V0 blå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

57.504.0055.6
Rækkeklemme WK 4 / U BL / V0
EAN4015573487970
Ordre enhed100 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

242 mm
130 mm
53 mm
905 g
8,471 g
1667,38 ccm
pap
100 St

Eldas Number

158100256
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others