Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 56.202.5055.6 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Duo-Durchgangsklemme WTP 1,5 D1/2 BL |
EAN | 4049088388460 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 199 mm |
---|---|
Breite verpackt | 130 mm |
Höhe verpackt | 54 mm |
Bruttogewicht verpackt | 421 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3,79 g |
Volumen verpackt | 1397 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |
Eldas Nummer
158430056