Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 82.003.0210.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Amplificador analógico cores C2 UI-A |
EAN | 4049088153501 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | IT |
Número del arancel aduanero | 90268020 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 120 mm |
---|---|
Anchura embalada | 120 mm |
Altura embalada | 30 mm |
Peso bruto embalado | 137,2 g |
Peso neto de una pieza | 108,5 g |
Volumen de la caja de cartón | 432 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |