Analoge Trennverstärker cores C2 UI-A
Artikelnr. 82.003.0210.0
cores C2 UI-A, Analoger Trennverstärker, 3-Wege Potentialtrennung 1,5kV; Eingangssignal: 0/4…20mA DC; Ausgangssignal: 0/4…20mA DC; Genauigkeit 0,2%; Versorgungsspannung 24V AC/DC; B x H x T: 17,5 × 100 × 112 mm
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 82.003.0210.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Analoge Trennverstärker cores C2 UI-A |
EAN | 4049088153501 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | IT |
Zolltarifnummer | 90268020 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 120 mm |
---|---|
Breite verpackt | 120 mm |
Höhe verpackt | 30 mm |
Bruttogewicht verpackt | 137,2 g |
Nettogewicht Einzelteil | 108,5 g |
Volumen verpackt | 432 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |