模拟隔离放大器 cores C2 M-A
物料号 82.003.0200.0
信号隔离放大器,3路电气隔离1.5KV;输入信号:75mV... 20V DC 9种量程; 0…20mA DC; 热耦合器 J,K,R,S,T,B,E,N; PT100, PT500, PT1000, NI100 3-/4-连接线, 电位器 1...100kOhm, 变阻器 500 欧姆...25 千欧姆;输出信号: 0/1…5V DC 或者 0/2…10V DC, 0/4…20mA DC; 精度0,1%; 供电电压24V AC/DC; 宽 x 高 x 深: 17,5 × 100 × 112 mm
价格
Stock
停产--最后一次订购!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 82.003.0200.0 |
---|---|
文章描述 | 模拟隔离放大器 cores C2 M-A |
EAN | 4049088152894 |
订货单位 | 1 一片 |
原籍国 | IT |
海关税号 | 90268020 |
包装尺寸
包装长度 | 120 mm |
---|---|
包装宽度 | 120 mm |
高度包装 | 20 mm |
包装毛重 | 141 g |
单件净重 | 113 g |
容积包装 | 288 ccm |
包装 | |
1 一片 |