Analoge Trennverstärker cores C2 M-A
Artikelnr. 82.003.0200.0
cores C2 M-A, Analoger Trennverstärker, 3-Wege Potentialtrennung 1,5kV; Eingangssignal: 75mV...20V DC in 9 Bereichen; 0…20mA DC; Thermokoppler J,K,R,S,T,B,E,N; PT100, PT500, PT1000, NI100 3-/4-Leiteranschluss; Potentiometer 1...100kOhm, Rheostat 500 Ohm...25 kOhm; Ausgangssignal: 0/1…5V DC oder 0/2…10V DC, 0/4…20mA DC; Genauigkeit 0,1%; Versorgungsspannung 24V AC/DC; B x H x T: 17,5 × 100 × 112 mm
Preis
Lagerbestand
Abgekündigt - Last Order!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 82.003.0200.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Analoge Trennverstärker cores C2 M-A |
EAN | 4049088152894 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | IT |
Zolltarifnummer | 90268020 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 120 mm |
---|---|
Breite verpackt | 120 mm |
Höhe verpackt | 20 mm |
Bruttogewicht verpackt | 141 g |
Nettogewicht Einzelteil | 113 g |
Volumen verpackt | 288 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |