Amplificador analógico cores C2 M-A
Número de artículo 82.003.0200.0
"Amplificador analógico cores C2 M-A, entrada: 75mV... 20V DC in 9 ranges; 0…20mA DC; termopar J,K,R,S,T,B,E,N; PT100, PT500, PT1000, NI100 3-/4-hilos, potenciómetro 1...100kOhm, rheostat 500 Ohm...25 kOhm; salida: 0/1…5V DC or 0/2…10V DC, 0/4…20mA DC; precisión 0,1%;tensión de alimentación 24V AC/DC; W x H x D: 17,5 × 100 × 112 mm"
Precio
Stock
Descontinuado - ¡Último pedido!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 82.003.0200.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Amplificador analógico cores C2 M-A |
EAN | 4049088152894 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | IT |
Número del arancel aduanero | 90268020 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 120 mm |
---|---|
Anchura embalada | 120 mm |
Altura embalada | 20 mm |
Peso bruto embalado | 141 g |
Peso neto de una pieza | 113 g |
Volumen de la caja de cartón | 288 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |