Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 82.003.0130.0 |
---|---|
Opis artykułu | Izolacja analogowego wzmacniacza cores C1 TC-B |
EAN | 4049088153181 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | IT |
Numer taryfy celnej | 90268020 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 120 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 118 mm |
Wysokość opakowania | 25 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 76,28 g |
Waga netto pojedynczej części | 51,33 g |
Objętość opakowania | 354 ccm |
sposób pakowania | tektura |
1 sztuk |