Amplificador analógico cores C1 TC-B
Número de artículo 82.003.0130.0
"Amplificador analógico cores C1 PT-B, entrada: termopar J,K,R,S,T,B,E,N; salida: 0/1…5V DC or 0…10V DC, 0/4…20mA DC or 20...4/0mA DC; tensión de alimentación 24V AC/DC; W x H x D: 6.2 × 93.1 × 102.5 mm"
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 82.003.0130.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Amplificador analógico cores C1 TC-B |
EAN | 4049088153181 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | IT |
Número del arancel aduanero | 90268020 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 120 mm |
---|---|
Anchura embalada | 118 mm |
Altura embalada | 25 mm |
Peso bruto embalado | 76,28 g |
Peso neto de una pieza | 51,33 g |
Volumen de la caja de cartón | 354 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |