Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
商业数据
部件号 | 92.954.4453.0 |
---|---|
文章描述 | 连接器 GST18I5S S1 ZR1 S PB02 |
EAN | 4015573960947 |
订货单位 | 50 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85366990 |
包装尺寸
包装长度 | 340 mm |
---|---|
包装宽度 | 154 mm |
高度包装 | 124 mm |
包装毛重 | 1670 g |
单件净重 | 28,81 g |
容积包装 | 6493 ccm |
包装 | |
50 一片 |
Eldas Number
157800588