connecteur GST18I4S S1 ZR1 SW
Vare nummer 92.944.3053.1
gesis® CLASSIC connecteur, nombre de pôles 4, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 6,8 - 11,5 mm, couleur de codage / insert de contact noir
Pris
Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
données commerciales
numéro d'article | 92.944.3053.1 |
---|---|
description de l'article | connecteur GST18I4S S1 ZR1 SW |
EAN | 4015573785625 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 340 mm |
---|---|
largeur emballée | 154 mm |
hauteur emballée | 124 mm |
poids brut emballé | 1375 g |
poids net pièce unique | 26,22 g |
volume emballé | 6493 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |