Steckverbinder GST18I4S S1 ZR1 MSW
Vare nummer 92.744.3053.1
gesis® CLASSIC Steckverbinder, vormontiert, Polzahl 4, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 6,5 - 12 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Pris
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.744.3053.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder GST18I4S S1 ZR1 MSW |
EAN | 4015573915589 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 205 mm |
---|---|
Breite verpackt | 180 mm |
Höhe verpackt | 125 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1265 g |
Nettogewicht Einzelteil | 23,72 g |
Volumen verpackt | 4612,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |
Eldas Number
157800428