Steckverbinder GST18I4F S2 ZR1 GR01
Vare nummer 92.944.0153.0
gesis® CLASSIC Steckverbinder, Polzahl 4, Stecker, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 9,5 - 11,5 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz kieselgrau
Pris
Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.944.0153.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder GST18I4F S2 ZR1 GR01 |
EAN | 4015573410602 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 343 mm |
---|---|
Breite verpackt | 204 mm |
Höhe verpackt | 165 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1720 g |
Nettogewicht Einzelteil | 31,307 g |
Volumen verpackt | 11546 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |
Eldas Number
157855308