
Konfektionierte Leitung GST18I5KSBS 40 80WS
Vare nummer 92.259.8000.2
GST18i5 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 8,0 m, 5-polig, Kodierung Netz 250 V /400 V, 20 A, Kodierfarbe weiß, Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt 4 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca
Pris

Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.259.8000.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST18I5KSBS 40 80WS |
EAN | 4049088458439 |
Bestelleinheit | 3 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 9030 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2900 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 3 St |