Konfektionierte Leitung GST18I5KSB- 25 60WS
Vare nummer 92.258.6003.2
gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 6 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
Pris

Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.258.6003.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST18I5KSB- 25 60WS |
EAN | 4015573447622 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 7705 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1530 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |