Konfektionierte Leitung GST18I5KS-S 25 05PB02
Vare nummer 92.258.0504.9
gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 0,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau
Pris

Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.258.0504.9 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST18I5KS-S 25 05PB02 |
EAN | 4049088355431 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 8300 g |
Nettogewicht Einzelteil | 159 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |