assemblage de câbles GST18I4KSBS 15H X12TB03
Vare nummer U2.207.1260.8
gesis® CLASSIC câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 4, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Eca, longueur totale 12 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu turquoise
Pris

Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
données commerciales
numéro d'article | U2.207.1260.8 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST18I4KSBS 15H X12TB03 |
EAN | 4049088528613 |
unité de commande | 4 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 6152 g |
poids net pièce unique | 1455 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 4 pièce(s) |