Konfektionierte Leitung GST18I4KSB- 15H 30GR01
Vare nummer 92.207.3063.3
GST18i4 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 3,0 m, 4-polig, Kodierung USV 250 V, 16 A, Kodierfarbe kieselgrau, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca
Noch nicht lieferbar!
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.207.3063.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST18I4KSB- 15H 30GR01 |
EAN | 4015573853713 |
Bestelleinheit | 20 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |