Gotowe przewody GST18I3K1B- 15W 60RT03
Vare nummer 92.232.6013.5
Pozycja jeszcze nie jest dostępna!
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.232.6013.5 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody GST18I3K1B- 15W 60RT03 |
EAN | 4015573855274 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 0 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 0 mm |
Wysokość opakowania | 0 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 0 g |
Waga netto pojedynczej części | 0 g |
Objętość opakowania | 0 ccm |