Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
données commerciales
numéro d'article | G3.432.0803.5 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST18I3K1-S 25G 80RT03 |
EAN | 4049088548864 |
unité de commande | 5 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 7959 g |
poids net pièce unique | 1525,6 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 5 pièce(s) |