Gotowe przewody GST18I3K1-S 25 X14RT03
Vare nummer U2.238.1404.5
gesis® CLASSIC Przewód połączeniowy, Gniazdo-wolny koniec, Liczba pól 3, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 20 A, Typ przewodów H05VV-F, Klasa palności Eca, Długość całkowita 14 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 2,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Salmon pink
Pris

Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Dane handlowe
Numer katalogowy | U2.238.1404.5 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody GST18I3K1-S 25 X14RT03 |
EAN | 4015573886063 |
Jednostka opakowania | 4 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 9345 g |
Waga netto pojedynczej części | 2253,5 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 4 sztuk |