Derivador RST20I5B 3P1 F G GL
Vare nummer 96.050.0153.0
RST® CLASSIC Derivador, conexión en paralelo, con opción de fijación, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, número de entradas 1, número de salidas 3, color de codificación Gris claro
Pris
Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Datos comerciales
Número de pieza | 96.050.0153.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Derivador RST20I5B 3P1 F G GL |
EAN | 4049088020070 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 185 mm |
---|---|
Anchura embalada | 134 mm |
Altura embalada | 69 mm |
Peso bruto embalado | 498 g |
Peso neto de una pieza | 439,3 g |
Volumen de la caja de cartón | 1711 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |