connecteur RST20I5S S1 YR2 V GL
Vare nummer 96.054.4153.0
RST® CLASSIC connecteur, avec un angle de 90°, nombre de pôles 5, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 10 - 14 mm, couleur de codage / insert de contact gris clair
Pris
Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
données commerciales
numéro d'article | 96.054.4153.0 |
---|---|
description de l'article | connecteur RST20I5S S1 YR2 V GL |
EAN | 4049088000560 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 6070 g |
poids net pièce unique | 55,56 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |